Котушка для електромагнітного клапана, BI230C, Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018Z8592

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Вага брутто 1.129 Kilogram
Bага нетто 1.049 Kilogram
Об'єм 1.962 Liter
EAN 5702424618513

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 196 дюйм
Довжина кабелю [м] 5 м
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
З'єднання на землю Зовн. Контакт
Green/yellow wire
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Дроти під'єднання заземлення >4мм2
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва програми частин AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу BI230C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 12.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 12.5 Вт
Тип BI230C
Торговий текст ATEX -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект для герметизації IP67
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality