Котушка для електромагнітного клапана, BK024D, Клемна коробка, Упаковка на декілька одиниць

018Z6987

Електричне підключення: Клемна коробка, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.656 Kilogram
Bага нетто 0.623 Kilogram
Об'єм 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Діаметр кабелю [мм] [Макс.] 11 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.] 6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Клемна коробка
Електричний роз'єм Нарізний кабельний ввід
Клас захисту Nema (~) 0
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Синій
Кріплення котушки Гайка і заскочка
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV260B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Номер запчастини 018Z6987
Переріз жили [мм²] 0,75–1,5мм2
Позначення типу BK024D
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Клемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC 23 Вт
Тип BK024D
Тип котушки I
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality