Котушка для електромагнітного клапана, BM024D

018Z0290

Інформація про продукт

Вага брутто 0.774 Kilogram
Bага нетто 0.739 Kilogram
Об'єм 1.678 Liter
EAN 5702423030118

 

Contain batteries Ні
Division 01
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 78.74 дюйм
Довжина кабелю [м] 2 м
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Клас захисту Nema (~) 4
Клас захисту корпусу IP IP65
Колір Синій
Кріплення котушки Гайка і заскочка
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва програми частин EV260B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Позначення типу BM024D
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC 23 Вт
Тип BM024D
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality