BE024DS

018F7914

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Вага брутто 0.352 Kilogram
Bага нетто 0.327 Kilogram
Об'єм 0.308 Liter
EAN 5702428170918

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60730-1
Група продукції Accessories
Дозволи LLC CDC TYSK
UL
Діаметр кабелю [мм] 6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] 50 °C
Електричне підключення Клемна коробка
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Blue
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Опис Coil BE024DS 24V DC Box
Опис продукту Magnetic coils
Переріз жили [мм²] 0,75–1,5мм2
Позначення типу BE024DS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Клемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність [Вт] DC 16 Вт
Тип Magnetic coil
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] Пост. струм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality