CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
100 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Solenoid valves |
Додаткова інформація |
Без шуму |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
120 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Клемна коробка |
Електричний роз'єм |
Нарізний кабельний ввід |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Колір |
Синій |
Коментарі щодо електричного підключення |
З випрямлячем |
Кріплення котушки |
Clip-on |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Назва виробу в досьє SCIP |
Solenoid coils |
Назва програми частин |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV250B EV251B |
Назва продукту |
Котушка для електромагнітного клапана |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення [В] AC |
230 В |
Номер запчастини |
018F7301 |
Позначення типу |
BH230CS |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Розгалужувальна коробка з випрямлячем |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір електричного підключення |
Pg 13.5 |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність 50 Гц [ВА] |
24 ВА |
Споживана потужність 60 Гц [ВА] |
24 ВА |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
22 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
22 Вт |
Тип |
BH230CS |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |