Котушка для електромагнітного клапана, BF230AS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Упаковка на декілька одиниць

018F6251

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Вага брутто 0.354 Kilogram
Bага нетто 0.297 Kilogram
Об'єм 0.86 Liter
EAN 5702428024815

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60730-1
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 40 дюйм
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи LLC CDC TYSK
Діаметр кабелю [мм] 6.6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва програми частин EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] 220 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Номер запчастини 018F6251
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу BF230AS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 22 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 12 Вт
Тип BF230AS
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50 Гц
Ідентичний продукт 018F8201

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality