Котушка для електромагнітного клапана, BE220BS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Упаковка на декілька одиниць

018F6189

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.296 Kilogram
Bага нетто 0.275 Kilogram
Об'єм 0.271 Liter
EAN 5702428024525

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність EN 60730-1
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP20
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 220 В
Напруга живлення [В] AC 220 В
Номер запчастини 018F6189
Позначення типу BE220BS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 23 ВА
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 13 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип BE220BS
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Ковпачок
Частота [Гц] 60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality