Диференційне реле тиску, RT262AE

017D003066

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.10 - 1.50, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11.0

Інформація про продукт

Вага брутто 1.507 Kilogram
Bага нетто 1.229 Kilogram
Об'єм 4.715 Liter
EAN 5702428131476

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аварійний сигнал Зниження
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.1 бар
Дозволи ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 1.5 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.1 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.01 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.15 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 22 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 1.5 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 9 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А
Ізоляція: 400 В
Заводське налашт. [бар] 0.12 бар
Заводське налашт. [МПа] 0.012 МПа
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 2 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 11 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 160 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 13 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 188 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номер досьє SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Номінал контакту Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 9 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 131 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT262AE
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Торговий текст ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона)
Функція скидання Автоматичн.
Час повернення реле [с] 0 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality