Реле тиску, RT200

017-523766

null: 0.20 - 6.00, Диференціал [бар]: 0.25 - 1.20, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.984 Kilogram
Bага нетто 0.879 Kilogram
Volume 2.661 Liter
EAN 5702423120918

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Реле тиску
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Yes
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes
Відповідність RoHS у Великобританії Yes
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал [бар] [Макс.] 1.2 бар
Диференціал [бар] [Мін.] 0.25 бар
Диференціал [фунт/дюйм²] [Макс.] 17.4 фунт на дюйм²
Диференціал [фунт/дюйм²] [Мін.] 3.6 фунт на дюйм²
Дозволи BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
UKCA
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 6 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 0.2 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 87 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 2.9 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 22 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 320 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 25 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Номер досьє SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT200
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Холодоагенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality