Термостат, RT115

017-519766

null: 10 - 35, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Кімнатний датчик, Клас захисту корпусу IP: IP66

Інформація про продукт

Вага брутто 0.98 Kilogram
Bага нетто 0.868 Kilogram
Об'єм 2.761 Liter
EAN 5702423120567

 

CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [°C] 1.8 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] 1.8 °C
Дозволи CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 10 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 95 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 50 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Макс. температура датчика [°C] 92 °C
Макс. температура датчика [°F] 198 °F
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Термостат
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Тип RT115
Тип датчика Кімнатний датчик
Тип диференціалу Фіксов.
Тип заправки Поглинання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality