In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Термостат |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2 Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2 Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] |
20 °C |
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] |
3.5 °C |
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] |
10 °C |
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] |
2.4 °C |
Довжина капіляр. трубки [дюйм] |
78 3/4 in |
Довжина капілярної трубки [мм] |
2000 мм |
Дозволи |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS, Китай TYSK UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
90 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
25 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
194 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
77 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
65 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
149 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-4 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400 В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А |
Клас захисту корпусу IP |
IP66 |
Кількість на формат упаковки |
15 шт. |
Макс. температура датчика [°C] |
300 °C |
Макс. температура датчика [°F] |
572 °F |
Номер досьє SCIP |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Номінал контакту |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Опис продукту |
Термостат |
Придатний до експлуатації |
Контактні системи |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] |
3/8 x 3 1/8 in |
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] |
9.5 x 80 mm |
Розмір електричного підключення |
2xPg 13.5 |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-4/-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Тип |
RT101E |
Тип датчика |
Дистанційний термобалон |
Тип диференціалу |
Регульовний |
Тип заправки |
Поглинання |
Торговий текст ATEX |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
Однополюсний з перекидним контактом, золото |
Функція скидання |
Автоматичн. |