Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, ФЛАНЕЦЬ, 75.000 м³/год, EPDM

016D6080

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: PZH, Матеріал корпусу: Чавун, Робота: З сервоприводом (поршень), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 26.5 Kilogram
Bага нетто 25.175 Kilogram
Об'єм 99.313 Liter
EAN 5702422044901

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 2
Дозволи PZH
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 87 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 75 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220B 80CI FL10 E NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 218 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Чавун
Матеріал корпусу Чавун
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV220B 65 - 100
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.25 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 3.6 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220B 80
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (поршень)
Розмір з'єднання [дюйм] 3 in
Розмір клапанного вузла [мм] 80 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 5000 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 15000 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання EN 1092-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220B
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality