M30x1.5, RLV-KB, ½", Кутовий

015G5307

Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™ з Н-подібним клапаном RLV-KB

Інформація про продукт

Вага брутто 0.572 Kilogram
Bага нетто 0.52 Kilogram
Об'єм 0.785 Liter
EAN 5702424625221

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вміст комплекту 2-elements
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції TRV set
Дизайн датчика Danfoss Regus®
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP Regus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set
Номер досьє SCIP 298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af
Опис Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™ з Н-подібним клапаном RLV-KB
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана ½"
Середовище датчика Рідина
Тип Danfoss Regus® + RLV-KB
Тип RLV RLV-KB
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана Без клапана
Тип підключення до клапана M30x1.5
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини Без хвостовика

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality