Термостатичний елемент Danfoss Aero®, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 7 °C - 28 °C, RA

015G4590

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Danfoss Aero™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.17 Kilogram
Bага нетто 0.158 Kilogram
Об'єм 0.298 Liter
EAN 5715162436400

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Product height [mm] 56 мм
Product length [mm] 84 мм
Версія датчика Standard
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика Danfoss Aero®
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Danfoss Aero™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves.
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 7 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Середовище датчика Газ
Тип Danfoss Aero® Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні
Ширина обладнання [мм] 56 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality