Danfoss Aveo® Датчики, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 7 °C - 28 °C, RA

015G4240

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Danfoss Aveo™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.165 Kilogram
Bага нетто 0.15 Kilogram
Об'єм 0.374 Liter
EAN 5702424626174

 

Capillary tube length [ft] [Max] 0 фут
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Версія датчика Tamperproof
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика Danfoss Aveo®
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Danfoss Aveo™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 7 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Середовище датчика Газ
Тип Danfoss Aveo® Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Шестигранний гвинт
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality