SGP 12s I, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

014L0036

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.186 Kilogram
Bага нетто 0.165 Kilogram
Об'єм 0.245 Liter
EAN 5702428838962

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Затверджені UL холодагенти R22
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm
Кількість на формат упаковки 28 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу UL ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продукту Оглядове скло
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Yes
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Тип SGP 12s I
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
R290
R600
R600a
Індикатор вологи Індикатор I

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality