SGP 16 I, Оглядове скло, Розвальцьов., 16.00 мм, Розвальцьов., 16.00 мм

014L0024

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір впуску [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 16.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.334 Kilogram
Bага нетто 0.31 Kilogram
Об'єм 0.283 Liter
EAN 5702428838085

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Внутрішній/Зовнішній випуск Зовнішн.
Внутрішній/Зовнішній впуск Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R22: 500 ppm
Затверджені UL холодагенти R22
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R22: 250 ppm
Кількість на формат упаковки 36 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу UL ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продукту Оглядове скло
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм] 5/8 in
Розмір виходу [мм] 16 мм
Розмір впуску [дюйм] 5/8 in
Розмір впуску [мм] 16 мм
Тип SGP 16 I
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
Індикатор вологи Індикатор I

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality