Zigbee

014G2479

Реле котла для системи Danfoss Ally™

Інформація про продукт

Вага брутто 0.777 Kilogram
Bага нетто 0.777 Kilogram
EAN 5715162502853

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Голосове управління Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Група продукції Danfoss Ally™
Довжина [мм] 84 мм
Дозволи CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Клас програмного забезпечення A
Колір Білий RAL 9010
Назва виробу в досьє SCIP Danfoss Ally Boiler Relay
Номер досьє SCIP 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d
Опис Реле котла для системи Danfoss Ally™
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Системна інтеграція Danfoss Ally™
Стандарт безпровідного зв’язку Zigbee
Ступінь забруднення 2
Тип Danfoss Ally™ Boiler Relay
Тип перехідника N/A
Ширина [мм] 84 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality