CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
Висота [мм] |
95 мм |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Голосове управління |
Amazon Alexa Google Assistant Google Home |
Група продукції |
Danfoss Ally™ |
Довжина [мм] |
95 мм |
Довжина кабелю [м] |
1 м |
Дозволи |
CE UA.TR.089 EAC UKCA |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] |
35 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] |
5 °C |
Застосування |
У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) Радіатори, гідравлічне підлогове опалення |
Клас захисту IP терморегулятора |
20 |
Клас програмного забезпечення |
A |
Колір |
RAL 9016 |
Назва виробу в досьє SCIP |
Danfoss Ally Gateway |
Напруга виходу [В] DC |
5 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
240 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
110 В |
Номер досьє SCIP |
fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda |
Опис |
Шлюз Danfoss Ally™ |
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] |
79 МВт |
Радіозв’язок [м] [макс.] |
30 м |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Boric acid (CAS no. 11113-50-1) Boric acid (CAS no. 10043-35-3) Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1) Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4) Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4) Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
Системна інтеграція |
Danfoss Ally™ |
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] |
2 Вт |
Споживана потужність [Вт] |
5 Вт |
Стандарт безпровідного зв’язку |
Zigbee |
Ступінь забруднення |
2 |
Температура зберігання [°C] [макс.] |
60 °C |
Температура зберігання [°C] [мін.] |
-20 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
55 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] |
60 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] |
-20 °C |
Тип |
Danfoss Ally™ Gateway |
Тип дисплея |
Без дисплея |
Функція |
Регуляє температуру |
Частота живлення [Гц] |
50 Гц |
Частота передавання [ГГц] |
2.4 ГГц |
Ширина [мм] |
23 мм |