1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Так |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I |
In scope of WEEE |
Так |
Акумулятори |
2 лужні батарейки AA 1,5 В |
Вага елемента живлення |
23 г |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так |
Група продукції |
Radiator thermostat |
Дозволи |
CE Bluetooth ERC EAC |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] |
28 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] |
4 °C |
Застосування |
У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
К-ть елементів живлення |
2 |
Керування |
PID |
Клас захисту IP терморегулятора |
20 |
Клас програмного забезпечення |
A |
Класифікація безпеки |
Тип 1 |
Колір |
RAL 9016 |
Назва виробу в досьє SCIP |
Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Номер досьє SCIP |
a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Опис |
Автономний електронний радіаторний терморегулятор з Bluetooth |
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] |
2.1 МВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 |
<30 |
Системна інтеграція |
Окремий |
Споживана потужність [Вт] |
1.2 Вт |
Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] |
3 МВт |
Стандарт безпровідного зв’язку |
Bluetooth |
Температура води [°C] [макс.] |
90 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] |
65 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] |
-20 °C |
Терморегулятор |
Програмований електронний радіаторний терморегултор |
Термін служби батареї [роки] |
2 р |
Тип |
Danfoss Eco™ Bluetooth |
Тип акамулятора чи назва |
Батарейка АА |
Тип дисплея |
LCD з підсвічуванням |
Тип перехідника |
M30 RA |
Тип приводу |
Електромеханічний |
Тип регулювання опалення |
Радіаторний терморегулятор |
Функція відчиненого вікна |
Так |
Хід штока |
Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
Частота передавання [ГГц] |
2.4 ГГц |
Індикатор низького рівня заряду батареї |
Так |
Інтервал вимірювання температури |
1 хв |