Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Інформація про продукт

Вага брутто 0.076 Kilogram
Bага нетто 0.048 Kilogram
Об'єм 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Використання Для електронних термостатичних контролерів радіаторних клапанів
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Danfoss Ally™
Довжина [мм] 100 мм
Дозволи CE
Застосування Опалення
Колір Сірий RAL 7035
Міцність при деформації [N] 500 N
Опис Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип Danfoss Ally™ Protect
Тип перехідника RA
Ширина [мм] 60 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality