SGH 12s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

014-1091

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.164 Kilogram
Bага нетто 0.144 Kilogram
Об'єм 0.245 Liter
EAN 5702428255677

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R410A: 165 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R410A: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R410A: 25 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R410A: 60 ppm
Кількість на формат упаковки 28 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Оглядове скло
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Тип SGH 12s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R410A
Індикатор вологи H індикатор

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality