SGI 22s, Оглядове скло, Пайка, ODF, 22.00 мм, Пайка, ODM, 22.00 мм

014-0130

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [мм]: 22.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.318 Kilogram
Bага нетто 0.249 Kilogram
Об'єм 0.277 Liter
EAN 5702422116820

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R22: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R22: 250 ppm
Кількість на формат упаковки 28 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Оглядове скло
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм] 7/8 in
Розмір виходу [мм] 22 мм
Розмір впуску [дюйм] 7/8 in
Розмір впуску [мм] 22 мм
Тип SGI 22s
Тип вихідного підключення Пайка, ODM
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
Індикатор вологи Індикатор I

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality