RAW-K Датчики, RAW-K 5030, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5030

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Для клапанів, вироблених не Danfoss; функція обмеження температури

Інформація про продукт

Вага брутто 0.152 Kilogram
Bага нетто 0.133 Kilogram
Об'єм 0.364 Liter
EAN 5702420020693

 

Contain batteries Ні
Версія датчика RAW-K 5030
Вміст комплекту Датчик
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RAW-K
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
КОД UNSPSC 40101801
Колір Білий RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Номер досьє SCIP ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
Обмеження температур Так
Опис Для клапанів, вироблених не Danfoss; функція обмеження температури
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RAW-K Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Металева гайка
Тип підключення до клапана M30x1.5
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality