Віддалене налаштування RA, RA 8568, Рідина, Тип датчика: Віддалений регулятор температури, 8 °C - 28 °C, RA

013G8568

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру, спеціальна версія для Північної Америки

Інформація про продукт

Вага брутто 0.278 Kilogram
Bага нетто 0.258 Kilogram
Об'єм 0.828 Liter
EAN 5702420064406

 

Capillary tube length [ft] [Max] 26.2 фут
Contain batteries Ні
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Версія датчика RA 8568
Вміст комплекту Датчик
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RA 2000
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 8 м
Довжина капілярної трубки до радіатора [м] [макс.] 0 м
Довжина капілярної трубки до радіатора [м] [макс.] 0 фут
Захист від замерзання Так
Колір Білий/сірий
Назва виробу в досьє SCIP RA2000 FE Sensor
Номер досьє SCIP 8ef26ef3-22b6-41bf-b1e1-b870d00ac07d
Обмеження температур Так
Опис Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру, спеціальна версія для Північної Америки
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RA Remote Setting
Тип датчика Віддалений регулятор температури
Тип підключення до датчика RA adaptor
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality