Віддалене налаштування RA, RA 8564, Рідина, Тип датчика: Віддалений регулятор температури, 8 °C - 28 °C, RA

013G8564

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру, спеціальна версія для Північної Америки

Інформація про продукт

Вага брутто 0.418 Kilogram
Bага нетто 0.385 Kilogram
Об'єм 0.982 Liter
EAN 5702421035078

 

Capillary tube length [ft] [Max] 6.5 фут
Contain batteries Ні
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Версія датчика RA 8564
Вміст комплекту Датчик
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RA 2000
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 2 м
Довжина капілярної трубки до радіатора [м] [макс.] 2 м
Довжина капілярної трубки до радіатора [м] [макс.] 7 фут
Захист від замерзання Так
Колір Білий/сірий
Обмеження температур Так
Опис Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру, спеціальна версія для Північної Америки
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RA Remote Setting
Тип датчика Віддалений регулятор температури
Тип підключення до датчика RA adaptor
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality