Датчики RAE, Рідина, Тип датчика: Виносний датчик, 8 °C - 28 °C, RA

013G8256

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, white socket

Detalles del producto

Peso bruto 0.222 Kilogram
Peso neto 0.22 Kilogram
Volumen 0.681 Liter
EAN 5702425156953

 

Capillary tube length [ft] [Max] 6 ft
Color RAL 9016 en blanco
Contenido del juego Sensor
Description Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, white socket
Diseño del sensor RAE
Grupo de productos Radiator Sensors
Longitud de tuberías capilares [m] [Max] 2 m
Medios del sensor Líquido
N.° de expediente SCIP c4030854-afcb-4d07-8900-fa9008379fe7
Nombre del producto en el expediente SCIP RAW RAE RAS-C RAS-D RS Sensor 2
Protección antihielo
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RAE Sensors
Tipo de conexión a la válvula RA
Tipo de conexión al sensor RA
Tipo de sensor Sensor remoto
Versión del sensor RA 8256

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality