H-подібні клапани, RLV-KDV, 20, Кутовий лівий

013G7875

Dynamic H-piece valve, pressure independent

Інформація про продукт

Вага брутто 0.547 Kilogram
Bага нетто 0.544 Kilogram
Об'єм 0.293 Liter
EAN 5702425155406

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Витрата [л/год] [Макс.] 159 л/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції H-piece valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Застосування 2-трубна система
Конструкція Кутовий лівий
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP RLV-KDV, H-piece
Номер досьє SCIP 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
Опис Dynamic H-piece valve, pressure independent
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 3/4
Підключення до системи G 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип RLV-KDV

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality