H-подібні клапани, RLV-KDV, 15, Кутовий правий

013G7871

Dynamic H-piece valve, pressure independent

Інформація про продукт

Вага брутто 0.4 Kilogram
Bага нетто 0.4 Kilogram
Об'єм 0.375 Liter
EAN 5702425155314

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Витрата [л/год] [Макс.] 159 л/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції H-piece valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Застосування 2-трубна система
Конструкція Кутовий правий
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP RLV-KDV, H-piece
Номер досьє SCIP 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
Опис Dynamic H-piece valve, pressure independent
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 1/2
Підключення до системи G 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип RLV-KDV

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality