Радіаторні клапани, RA-DV, Динамічний клапан (не залежить від перепадів тиску), DN 15, Подвійний кутовий лівий

013G7720

Динамічний клапан, не залежить від перепадів тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 0.335 Kilogram
Bага нетто 0.322 Kilogram
Об'єм 0.347 Liter
EAN 5702425127489

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Витрата [л/год] [Макс.] 135 л/год
Витрата зі встановленим параметром 1 [л/год] [макс.] 10 л/год
Витрата зі встановленим параметром 2 [л/год] [макс.] 15 л/год
Витрата зі встановленим параметром 3 [л/год] [макс.] 20 л/год
Витрата зі встановленим параметром 4 [л/год] [макс.] 35 л/год
Витрата зі встановленим параметром 5 [л/год] [макс.] 50 л/год
Витрата зі встановленим параметром 6 [л/год] [макс.] 80 л/год
Витрата зі встановленим параметром 7 [л/год] [макс.] 100 л/год
Витрата зі встановленим параметром N [л/год] [макс.] 135 л/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0.1 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Конструкція Подвійний кутовий лівий
Назва виробу в досьє SCIP RA-DV Dynamic radiator valve
Номер досьє SCIP 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Опис Динамічний клапан, не залежить від перепадів тиску
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип RA-DV
Тип клапана Динамічний клапан (не залежить від перепадів тиску)
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality