Радіаторні клапани, RA-DV, Динамічний клапан (не залежить від перепадів тиску), DN 15, Кутовий, F

013G7713

Динамічний клапан, не залежить від перепадів тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 0.312 Kilogram
Bага нетто 0.294 Kilogram
Об'єм 0.57 Liter
EAN 5702420123677

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Витрата [л/год] [Макс.] 135 л/год
Витрата зі встановленим параметром 1 [л/год] [макс.] 10 л/год
Витрата зі встановленим параметром 2 [л/год] [макс.] 15 л/год
Витрата зі встановленим параметром 3 [л/год] [макс.] 20 л/год
Витрата зі встановленим параметром 4 [л/год] [макс.] 35 л/год
Витрата зі встановленим параметром 5 [л/год] [макс.] 50 л/год
Витрата зі встановленим параметром 6 [л/год] [макс.] 80 л/год
Витрата зі встановленим параметром 7 [л/год] [макс.] 100 л/год
Витрата зі встановленим параметром N [л/год] [макс.] 135 л/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0.1 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RA-DV Dynamic radiator valve
Номер досьє SCIP 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Опис Динамічний клапан, не залежить від перепадів тиску
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Розмір клапана DN 15
Стандарт розміру F
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип клапана Динамічний клапан (не залежить від перепадів тиску)
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality