RAS-CK, M30x1.5, RLV-KB, ½", Прямий

013G5275

PANDA-K + RLV-KB

Інформація про продукт

Вага брутто 0.548 Kilogram
Bага нетто 0.537 Kilogram
Об'єм 0.896 Liter
EAN 5702425098956

 

Contain batteries Ні
Вміст комплекту 2-elements
Група продукції TRV set
Дизайн датчика RAS-CK
КОД UNSPSC 40101801
Колір Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RAS-CK & RLV-KB 1/2"Set 1
Номер досьє SCIP 9acffdbb-873a-4df9-985e-e33a87ca1b04
Опис PANDA-K + RLV-KB
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана ½"
Середовище датчика Рідина
Тип RAS-CK + RLV-KB
Тип RLV RLV-KB
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана Без клапана
Тип підключення до клапана M30x1.5
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини Без хвостовика

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality