Комплект датчика, RAS-C, RA-FN, RLV-S, DN 15, Кутовий

013G5253

PANDA-RA + RA-FN + RLV-S

Інформація про продукт

Вага брутто 0.632 Kilogram
Bага нетто 0.632 Kilogram
Об'єм 1.152 Liter
EAN 5702425099014

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вміст комплекту 3-elements
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensor set
Дизайн датчика RAS-C
КОД UNSPSC 40101801
Колір Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RAS-C RA-FN & RLV-S Set 1
Номер досьє SCIP 2e6d963c-6a51-442a-9903-95c2d74953fd
Опис PANDA-RA + RA-FN + RLV-S
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип RAS-C + RA-FN + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини Стандартний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality