Комплекти VHX (X-tra Collection), VHX-MONO, RTX, Кутовий, одне з’єднання, Хром

013G4385

VHX/RTX кутовий одноточковий, 2-трубний, хромований, комплект містить датчик RTX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.944 Kilogram
Bага нетто 1.775 Kilogram
Об'єм 2.97 Liter
EAN 5702420073323

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вміст комплекту Клапан, датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RTX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.45 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.41 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.12 м³/год
Колір Хром
Конструкція Кутовий, одне з’єднання
Назва виробу в досьє SCIP VHX/RTX monopoint pipe
Номер досьє SCIP 5bcbecb4-dcff-4bc0-9016-aad4fbf6d799
Опис VHX/RTX кутовий одноточковий, 2-трубний, хромований, комплект містить датчик RTX
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення G 1/2 A
Розмір вхідного підключення G 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип VHX sets (X-tra Collection)
Тип RLV Integrated
Тип датчика Обмежувач температури зворотної води
Тип клапана VHX-MONO

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality