Комплекти VHX/RAX (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Кутовий, одне з’єднання, Хром

013G4285

VHX/RAX кутовий одноточковий, 2-трубний, хромований, комплект містить датчик RAX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.946 Kilogram
Bага нетто 1.93 Kilogram
Об'єм 2.858 Liter
EAN 5702420073439

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вміст комплекту Клапан, датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RAX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.45 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.4 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.12 м³/год
Колір Хром
Конструкція Кутовий, одне з’єднання
Назва виробу в досьє SCIP VHX/RAX monopoint pipe
Номер досьє SCIP 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
Опис VHX/RAX кутовий одноточковий, 2-трубний, хромований, комплект містить датчик RAX
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення G 1/2 A
Розмір вхідного підключення G 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип VHX/RAX sets (X-tra Collection)
Тип RLV Integrated
Тип датчика Термостатний датчик
Тип клапана VHX-MONO

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality