Conjuntos VHX/RAX (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Escuadra, conexión doble de 50mm, RAL 9016 en blanco

013G4281

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

El conjunto incluye sensor RAX

Detalles del producto

Peso bruto 2.216 Kilogram
Peso neto 2.044 Kilogram
Volumen 2.953 Liter
EAN 5702420073224

 

China RoHS compliance Out of scope
Color RAL 9016 en blanco
Contain batteries No
Contenido del juego Válvula, sensor
Description El conjunto incluye sensor RAX
Diseño Escuadra, conexión doble de 50mm
Diseño del sensor RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Products for design radiators
N.° de expediente SCIP 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
Nombre del producto en el expediente SCIP VHX/RAX pipe
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada G 1/2
Tamaño de la conexión de salida G 1/2 A
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo VHX/RAX sets (X-tra Collection)
Tipo de sensor Sensor termostático
Tipo de válvula VHX-DUO
Tipo RLV Integrated
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Max] 0.49 m³/h
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Valores kvs [m³/h] [Max] 0.56 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality