Description |
Радіаторний клапан, з вбудованим попереднім налаштуванням |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Випробувальний тиск [бар] |
16 бар |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Products for design radiators |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] |
0.6 бар |
Завершити |
Хромований |
Застосування |
2-трубна система |
Значення Kv [m³/г] |
0.9 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г] |
0.04 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 2 [м³/г] |
0.09 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 3 [м³/г] |
0.16 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 4 [м³/г] |
0.25 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 5 [м³/г] |
0.36 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 6 [м³/г] |
0.43 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 7 [м³/г] |
0.52 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром N [м³/г] |
0.73 м³/год |
Конструкція |
Прямий |
Назва виробу в досьє SCIP |
RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1 |
Номер досьє SCIP |
d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c |
Попередня настройка |
Так |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий тиск [бар] [макс.] |
10 бар |
Розмір вихідного підключення |
R 1/2 |
Розмір вхідного підключення |
Rp 1/2 |
Розмір клапана |
DN 15 |
Стандарт розміру |
F |
Температура теплоносія [°C] [макс.] |
120 °C |
Тип |
RA-NCX |
Тип клапана |
Нормальна витрата |
Тип хвостової частини |
Стандартний |
Типи підключення |
Внутрішня різь |