RA-NCX, Нормальна витрата, DN 15, Подвійний кутовий лівий

013G4240

Радіаторний клапан, з вбудованим попереднім налаштуванням

Detalles del producto

Peso bruto 0.315 Kilogram
Peso neto 0.302 Kilogram
Volumen 0.329 Liter
EAN 5702420072173

 

Aplicación Sistema bitubo
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Válvula de radiador con preajuste integrado
Diseño Ángulo izquierda doble
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Finalizar Revestimiento de cromo
Grupo de productos Products for design radiators
N.° de expediente SCIP d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
Nombre del producto en el expediente SCIP RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Preajuste
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada Rp 1/2
Tamaño de la conexión de salida R 1/2
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo RA-NCX
Tipo de racor Estándar
Tipo de válvula Caudal normal
Tipos de conexión Rosca interna
Valor kv en ajuste 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valor kv en ajuste 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Valor kv en ajuste 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Valor kv en ajuste 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Valor kv en ajuste 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Valor kv en ajuste 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Valor kv en ajuste 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Valor kv en ajuste N [m³/h] 0.73 m³/h
Valores kvs [m³/h] 0.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality