RA-NCX, Нормальна витрата, DN 15, Прямий, D

013G4238

Радіаторний клапан, з вбудованим попереднім налаштуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.278 Kilogram
Bага нетто 0.265 Kilogram
Об'єм 0.343 Liter
EAN 5702420072197

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Products for design radiators
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Завершити Хромований
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 0.9 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г] 0.04 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 2 [м³/г] 0.09 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 3 [м³/г] 0.16 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 4 [м³/г] 0.25 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 5 [м³/г] 0.36 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 6 [м³/г] 0.43 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 7 [м³/г] 0.52 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром N [м³/г] 0.73 м³/год
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Номер досьє SCIP d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
Опис Радіаторний клапан, з вбудованим попереднім налаштуванням
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Розмір клапана DN 15
Стандарт розміру D
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-NCX
Тип клапана Нормальна витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality