Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 1/2" A, 10, Хромований

013G4192

Мідні/сталеві фітинги для труб 10 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.048 Kilogram
Bага нетто 0.048 Kilogram
Об'єм 0.016 Liter
EAN 5702420069920

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Compression fittings
Для клапанів VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Хромований
Назва виробу в досьє SCIP Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2"
Номер досьє SCIP 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea
Опис Мідні/сталеві фітинги для труб 10 мм
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 10
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality