Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 1/2" A, 15, Нікельований

013G4115

Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.03 Kilogram
Bага нетто 0.029 Kilogram
Об'єм 0.072 Liter
EAN 5702420033204

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Нікельований
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP Compression Fittings
Номер досьє SCIP d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073
Опис Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 15
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality