Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 1/2" A, 14, Нікельований

013G4114

Мідні/сталеві фітинги для труб 14 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.034 Kilogram
Bага нетто 0.034 Kilogram
Об'єм 0.085 Liter
EAN 5702420033181

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Нікельований
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Маркований виріб Так
Номер досьє SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Опис Мідні/сталеві фітинги для труб 14 мм
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 14
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality