Дизайнерські комплекти RAX, Датчик для монтажу зліва, RAX, Білий RAL 9016

013G4008

Лівосторонній комплект 9016, містить датчик RAX, клапан і запірний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.128 Kilogram
Bага нетто 1.128 Kilogram
Об'єм 1.759 Liter
EAN 5702420059570

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Вміст комплекту Клапан, датчик, запірний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RAX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.44 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.34 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.03 м³/год
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Датчик для монтажу зліва
Назва виробу в досьє SCIP Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Номер досьє SCIP c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
Опис Лівосторонній комплект 9016, містить датчик RAX, клапан і запірний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RAX Design sets
Тип RLV RLV-X
Тип датчика Термостатний датчик
Тип клапана RA-URX, RLV-X

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality