Додаткове приладдя, З’єднувальні труби, 650 мм, Для клапанів: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3378

З’єднувальна труба для муфт для одно- и двотрубних систем. 15 мм сталь. L = 650

Інформація про продукт

Вага брутто 0.2 Kilogram
Bага нетто 0.19 Kilogram
Об'єм 0.016 Liter
EAN 5702420040998

 

Contain batteries Ні
Висота радіатора [мм] 600 мм
Група продукції Accessories
Для клапанів RA-K/KW
RA-KE/KEW
Довжина [мм] 650 мм
Довжина з’єднувальної труби [мм] 650 мм
Маркований виріб Так
Опис З’єднувальна труба для муфт для одно- и двотрубних систем. 15 мм сталь. L = 650
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір 650 mm
Тип Connection Pipes
Тип додаткового приладдя Комплект кріплення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality