З’єднувально-регулювальні клапани, RA 15/6T, З’єднання для підлоги

013G3218

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection

Інформація про продукт

Вага брутто 0.498 Kilogram
Bага нетто 0.498 Kilogram
Об'єм 1.064 Liter
EAN 5702420016658

 

Contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Lance Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Застосування 1-трубна система
Значення Kv [m³/г] 2.15 м³/год
Конструкція З’єднання для підлоги
Назва виробу в досьє SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
Номер досьє SCIP 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
Опис RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення G 3/4 A
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA 15/6T

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality