RA-C, DN 20, Зовнішня різь

013G3096

RA-C DN 20, зовнішня різь, регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.44 Kilogram
Bага нетто 0.419 Kilogram
Об'єм 0.385 Liter
EAN 5702420036403

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Other valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [m³/г] 3.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP RA-C DN20, Cooling valve
Номер досьє SCIP 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
Опис RA-C DN 20, зовнішня різь, регулювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип RA-C
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality