Радіаторні клапани, RA-G, Висока витрата, DN 15, Прямий, D

013G1675

Клапан високої пропускної спроможності для 1-трубних систем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.3 Kilogram
Bага нетто 0.284 Kilogram
Об'єм 0.343 Liter
EAN 5702420111247

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 25 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.2 бар
Завершити Нікельований
Застосування 1-трубна система
Значення Kv [m³/г] 2.3 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 1.63 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.51 м³/год
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RA-G valve 15
Номер досьє SCIP 0997d884-28b0-4e77-9108-4c3865f112eb
Опис Клапан високої пропускної спроможності для 1-трубних систем
Попередня настройка Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Розмір клапана DN 15
Стандарт розміру D
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-G
Тип клапана Висока витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality