Радіаторні клапани, RA-N, Нормальна витрата, DN 10, Подвійний кутовий правий

013G0231

Normal flow valves with presetting

Інформація про продукт

Вага брутто 0.236 Kilogram
Bага нетто 0.223 Kilogram
Об'єм 0.329 Liter
EAN 5702420014739

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 0.65 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г] 0.04 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 2 [м³/г] 0.08 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 3 [м³/г] 0.12 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 4 [м³/г] 0.19 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 5 [м³/г] 0.25 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 6 [м³/г] 0.33 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 7 [м³/г] 0.38 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром N [м³/г] 0.56 м³/год
Конструкція Подвійний кутовий правий
Назва виробу в досьє SCIP RA-N & -IN Radiator valve 1
Номер досьє SCIP 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
Опис Normal flow valves with presetting
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 3/8
Розмір вхідного підключення Rp 3/8
Розмір клапана DN 10
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-N
Тип клапана Нормальна витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality