Відсічний кульовий клапан, GBC 6s

009L7050

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in

Інформація про продукт

Вага брутто 0.214 Kilogram
Bага нетто 0.158 Kilogram
Volume 0.715 Liter
EAN 5702428007979

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Product Name Description Відсічний кульовий клапан
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапана BM/GBC
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Shut-off and regulating valves
Група рідини 1
2
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
CE
EAC
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Значення Cv [гал/хв] 2.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.83 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 650 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Номер досьє SCIP 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Обладнання Cap w. wire seal
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Yes
Порт доступу Так
Придатний до експлуатації Запасні частини до клапана BM/GBC
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1/4 in
Розмір впуску [дюйм] 1/4 in
Спосіб монтажу панелі M3 × 0.5 (2 PC)
Тип GBC 6s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
Частини в комплекті Клапан Шредера
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 2 напрямки

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality