Відсічний кульовий клапан, GBCT 12s

009L6417

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in

Інформація про продукт

Вага брутто 0.276 Kilogram
Bага нетто 0.22 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702428559355

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Відсічний кульовий клапан
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Shut-off and regulating valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
CE
EAC
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 149 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 300 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R744
Значення Cv [гал/хв] 6.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 5.4 м³/год
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2031 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Обладнання Cap w. wire seal
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Yes
Порт доступу НВ
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Спосіб монтажу панелі M4 × 0.7 (2 PC)
Тип GBCT 12s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана лазером стрілка, 2 напрямки

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality